No d'article: | Kylpresskopplingar_Reducering_2M_cu |
---|---|
Fabricant: | Altech |
Famille de produits: | Press Fittings |
Groupe de produits: | AC and refrigeration |
Date de publication: | 2018-06-13 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/altech/product/kylpresskopplingar_reducering_2m_cu
Materiau principal: | Copper |
---|---|
Materiau secondaire: | Rubber |
Créé en: | Spain |
Fabriqué en: | Spain |
Catégorie de BIMobject: | Plomberie - Joints |
---|---|
Classification IFC: | Pipe Fitting |
Nom UNSPSC: | Plumbing connectors |
Code UNSPSC: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Code: | L73121 |
Uniclass 1.4 la description: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Code: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 la description: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Code: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 la description: | Pipe fitting |
Numéro OmniClass: | 23-27 43 15 |
Titre OmniClass: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nom | Valeur |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Copper |
BIMobject®