Publier vos produits
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
    Alterna

    Bathtub Acrylic showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Les baignoires Alterna sont fabriquées en acrylique sanitaire durable et facile d'entretien. Choisissez entre les modèles autoportants, Piazza, Ovale, Elisse et Nova, ainsi que la baignoire Picto avec façade qui peut également être utilisée pour l'installation.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. The Alterna Bathtub is made of durable and easy-care sanitary acrylics. Choose from stand-alone models, Piazza, Ovale, Elisse and Nova, as well as Picto with front, Picto can also be built in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Akrylbadkar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadkar
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs