Publier vos produits
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Poignée de baignoire en chrome, disponible en deux tailles.

    Largeur : 353 et 653 mm

    Taille : 53

    Profondeur : 88

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Badkarshandtag
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadkar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
    • Titre OmniClassBathtub Grab Bars