Publier vos produits
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Spécification
  • This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bas_spegelskap
  • Famille de produitsSanitet
  • Groupe de produitsSpeglar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)598
  • Profondeur (mm)146
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings