Publier vos produits
Basic Mirror cabinet
Basic Mirror cabinet
    Alterna

    Basic Mirror cabinet

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basicspegelskap
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsSpeglar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)576
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings