Publier vos produits
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Alterna Leone est une baignoire de style classique avec une finition très brillante. La baignoire a un poids relativement faible grâce au fait qu'elle est faite d'ABS et d'acrylique solides. La forme de la baignoire signifie qu'elle peut être placée librement comme vous le souhaitez dans la salle de bain.

    La baignoire est livrée complète avec 4 pieds, valve pop-up et tuyau de sortie. Tous les détails de couleur assortie. Choisissez entre blanc, noir, chrome et laiton

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Leonebadkar
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadkar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs