Publier vos produits
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Spécification
  • This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
  • Réference unique.WC-fixturer
  • Famille de produitsSanitet
  • Groupe de produitsTvättställspaket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)501
  • Largeur (mm)335
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCWall fixture
  • Code UNSPSC39111503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
  • Description de l'Uniclass 2015Wall hangings
  • Code CSI MasterFormat 201412 12 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Hangings
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 11 11
  • Titre OmniClassWall Hangings