Publier vos produits
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
    Altro

    Altro Wood Flooring

    Traduit par Google,

    Parquet lisse aspect bois

    Ce revêtement de sol aspect bois attrayant et polyvalent de 2 mm est disponible dans une gamme de designs avec différentes tailles et nuances de planches, y compris un design à lignes fines et des designs classiques et rustiques à larges planches, vous aidant à créer votre intérieur idéal.

    Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence : Altro Wood est conçu pour faire face au trafic moyen à lourd auquel vous vous attendez dans ces environnements. C'est également un partenaire idéal pour une variété de nuances et de finitions murales, des panneaux muraux au métal et au verre, ce qui simplifie la conception.

    Avec des options de conception et de couleur assorties dans cette gamme et les deux autres gammes d'aspect bois, vous pouvez obtenir un aspect cohérent dans différentes zones avec la possibilité de choisir entre les gammes pour la bonne performance technique en fonction de la zone.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Authentic wood visual creates warm and inviting setting
      • Impressive range of designs with different planks and shades available
      • Resists up to 2,500 psi indentation
      • Allows coordination with Altro Wood Comfort and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Ideal for areas with medium to heavy traffic
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Wood
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes