Publier vos produits
MB-86 SI Fixed Window
Aluprof

MB-86 SI Fixed Window

4.8 sur 5 étoiles4.8(34 Avis)
Traduit par Google,

Le système de portes et fenêtres MB-86 est un produit avec de très bons paramètres, ce qui permet de satisfaire les différents besoins des utilisateurs. Ses sections sont disponibles en 3 variantes de conception selon les exigences d'économie d'énergie thermique : ST, SI et AERO. MB-86 est le seul système de fenêtres et de portes en aluminium au monde où l'aérogel est utilisé - un matériau doté d'une excellente isolation thermique. Les avantages du système MB-86 incluent également la grande durabilité des profilés, ce qui permet de réaliser des constructions avec des dimensions hors tout et un poids importants.



Spécification
  • Features that affect the functionality and aesthetics of constructions made in MB-86 system are as follows:

    • wide thermal breaks in a new shape  allowing the use of an additional partition in the profile insulation zone
    • a two-component central gasket to perfectly seal and thermally insulate the space between the sash and frame
    • a wide range of sections ensures that the required aesthetics and the durability  of the construction is achieved
    • glazing beads with additional sealing, available in three variants: Standard, Prestige and Style
    • profile shapes adjusted to use various types of multi-point locking including, but not limited to, concealed hinges
    • a wide range of glazing allows the use of all common types of panes, including two-chamber acoustic or anti-burglary 
    • profile drainage available in two variants: conventional or concealed
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-86_SI_fixed_windows
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-86 SI windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-23
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows