Les portes pliantes donnant sur l'extérieur offrent à leurs utilisateurs une grande liberté, leur permettant de profiter pleinement du beau temps et d'abolir presque totalement la frontière entre l'intérieur d'un bâtiment et son environnement. Elles peuvent servir à créer un accès aéré et spacieux à une terrasse ou à relier un restaurant ou un café à ses espaces extérieurs saisonniers.
L'ALUPROF MB-86 FOLD LINE HD est une solution qui offre un confort optimal au quotidien. Outre ses performances techniques élevées, elle permet la réalisation de structures de grande envergure. Les portes pliantes s'ouvrent vers l'extérieur ou vers l'intérieur et les panneaux sont configurables à volonté. Ce produit de pointe est conçu pour répondre aux exigences les plus pointues des utilisateurs, des architectes et des promoteurs.
Fonctions et esthétique du système MB-86 FOLD LINE HD :
- Il est doté de profilés en aluminium robustes à trois cavités, avec une profondeur structurelle de 86 mm pour le cadre et de 77 mm pour les panneaux.
- Elle est disponible en version d'angle ou panoramique et peut être assemblée avec jusqu'à huit panneaux.
- Les profilés de la partie centrale sont équipés de ruptures de pont thermique d'une largeur de 24 mm pour les cadres et de 34 mm pour les panneaux, contribuant ainsi aux hautes performances thermiques de la structure.
- La quincaillerie conçue sur mesure garantit que les panneaux de porte pesant jusqu'à 120 kg peuvent être manœuvrés facilement.
- les dimensions autorisées étendues permettent de construire des portes avec une hauteur de panneau maximale de 3000 mm et une largeur allant de 700 à 1200 mm ;
- Elle propose la gamme de solutions de seuil la plus étendue, incluant un modèle avec joint d'étanchéité et un autre avec seuil bas pour un confort d'utilisation accru.
- L'épaisseur du vitrage varie de 13,5 à 61,5 mm, ce qui permet d'utiliser aussi bien des doubles que des triples vitrages, ainsi que des unités à isolation acoustique renforcée et des unités résistantes à l'effraction.
- Il est conçu pour être compatible avec notre système de fenêtres et de portes MB-86N, réputé et très apprécié. Les joints de profilés sont similaires à ceux du MB-86N et les deux systèmes partagent certains profilés, joints et accessoires.