Publier vos produits
BGR/SK Portes de garages
BGR/SK Portes de garages
BGR/SK Portes de garages
    Aluprof

    BGR/SK Portes de garages

    4.7 sur 5 étoiles4.7(117 Avis)

    Il existe de nombreux types de portes de garage comme par exemple les portes enroulables, sectionnelles , ou basculantes. Le choix dépend avant tout de nos exigences au produit. Lorsque la porte doit être munie d’une motorisation et prendre un minimum de place, nous devrions opter pour une porte enroulable. La porte enroulable est universelle: on peut l’installer dans les bâtiments existants ainsi que dans les bâtiments en construction. Son avantage consiste à économiser de la place – la porte fonctionne dans un plan horizontal. Il sera apprécié des personnes qui dans l’espace entourant la maison ne disposent pas d’une grande voie d’accès ou garent leur voiture directement depuis la rue. Le tablier levé de la porte ne limite pas non plus la visibilité en donnant beaucoup plus de sécurité à la personne au volant de la voiture.

    Aluprof SA propose des portes à commande électrique. La porte enroulable est non seulement facile à manipuler, mais aussi très sûre. L'utilisation de la commande électrique permet d'ouvrir la porte à distance, sans avoir à sortir de la voiture. On peut l’apprécier particulièrement le soir, pendant la pluie et en hiver. La porte est munie d’une sécurité anti-chute. De plus, la porte peut être dotée d'un certain nombre de moyens de sécurité , comme une cellule photoélectrique ou une barre palpeuse.


    Spécification
    • • Functionality
      Garage doors can be assembled not only in buildings which are under construction but also in existing buildings. The gate which works vertically is a perfect solution where a ramp to the garage is short or leads directly from the street. It improves significantly the safety of the driver because a raised curtain of the gate does not reduce the visibility.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. A proper airflow is possible thanks to profiles with vents. There is also
      a possibility to use profiles with vision panels while allowing in daylight. Depending on the dimensions and building conditions we have two types of garage doors, namely:
      - on consoles: BGR / KNB,
      - in a shutter box: BGR / SK

      • Operational comfort
      Garage doors are controlled electrically with a motor coupled with remote control. Radio control system enables to close and open the garage door without getting out from a car. It is
      a significant advantage especially in the evenings, winter time or when is raining.

      • Safety
      According to the building regulations the garage door is equipped with protection against fall down as a standard feature. It can be equipped additionally with protection against being crushed during closing and against raising. Furthermore, the garage door can also have a set of photocells. In the case of a power supply breakdown, the garage door can be opened with the aid of emergency manual override. The electromagnetic bracket of a motor including security springs can effectively protect against raising up/lifting up the curtain of a garage door.
      • Colour range

      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bgr-sk-garage-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsGarage door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors