Publier vos produits
MB-104 Passive SI  Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive SI Corner Window Fixed

Traduit par Google,

Le MB-104 Passive est un système de fenêtres et de portes à rupture de pont thermique qui offre les performances d'isolation thermique les plus élevées et répond à toutes les exigences des composants de construction passifs.

Le système est utilisé pour fabriquer des éléments de développement architecturaux extérieurs, par exemple différents types de fenêtres, portes, vestibules et structures spatiales, qui se caractérisent, en plus de l'excellente isolation thermique, par une très bonne isolation phonique, étanchéité à l'eau et à l'air et haute résistance structurelle.

La construction du profil du système MB-104 Passive se décline en deux variantes, en fonction des exigences d'économie d'énergie thermique : SI et AERO

Les paramètres des portes et fenêtres basées sur MB-104 Passive dépassent les exigences actuelles des réglementations et normes applicables les plus strictes - c'est pourquoi le système MB-104 Passive est dédié à la construction passive et économe en énergie.

Spécification
  • Why MB-104 Passive?

    • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
    • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
    • standard-exceeding tightness and insulation performance
    • large range of glazing, up to 81mm
    • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

    MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-104_Passive_SI_corner_fixed_window
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-104 Passive SI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-17
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)104
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique