Publier vos produits
MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung
Aluprof

MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Le système MB-59S CASEMENT est destiné à la production de fenêtres basculantes et de fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur, à la fois économiques et possédant de bonnes qualités fonctionnelles.

Ce type de fenêtres est destiné à être monté à la fois dans des ouvertures murales et dans des façades à montants et traverses. La construction est basée sur le système fenêtre/porte à rupture de pont thermique MB-59S . La profondeur structurelle des profilés de fenêtre est égale à 50 mm pour les châssis et à 59 mm pour les vantaux. Les ruptures thermiques profilées en forme d'"oméga" de largeur 16 mm et 22 mm, en polyamide renforcé de fibre de verre sont appliquées.

Les fenêtres ouvrant vers l'extérieur peuvent être équipées de deux types de charnières : à rotation et à cisaillement. Les sections de fenêtre du système MB-59S CASEMENT ont des rainures profilées de dimensions permettant l'application de quincaillerie enveloppée et d'éléments de connexion conformément aux normes de l'Union européenne. Le matériel qui y est monté est produit par des entreprises réputées telles que Sobinco et Securistyle.

Le système permet l'application d'un ensemble de panneaux de verre d'une épaisseur de 4,5 mm à 40,5 mm dans les battants de fenêtre et de 4,5 mm à 31,5 mm dans les fenêtres fixes.

Les structures basées sur ce système se caractérisent à la fois par une esthétique élevée et par de bonnes qualités fonctionnelles :

  • les surfaces du cadre interne et du vantail se trouvent dans un même plan,
  • les joints de fenêtre sont à peine visibles de l'extérieur,
  • les joints sont montés de manière continue, sans découpe dans les angles, ce qui raccourcit considérablement le temps de montage et améliore l'étanchéité,
  • chaque structure dispose d'un système efficace de drainage et de ventilation de l'eau de la chambre vitrée et de la chambre entre le châssis et le cadre.

Les fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur, basées sur le système standard de fenêtre/porte, ont été créées principalement pour les utilisateurs en Grande-Bretagne, qui sont disposés à utiliser ce type de solutions. Cependant, nous sommes convaincus que les structures MB-59S CASEMENT s'avéreront attrayantes également sur le marché polonais.

Spécification
  • Performance MB-59S Casement:

    • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
    • Windload resistance: C5, EN 12211:2001;EN 12210:2001
    • Watertightness: E1050, EN 1027:2001;EN 12208:2001



Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-59S_Casement_2sash_tophung_window
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-59S Casement windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)59
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCCasement windows
  • Code UNSPSC30171606
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows