Publier vos produits
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
    Aluprof

    MB-59S System

    Traduit par Google,

    Le système MB-59S est destiné aux réalisations nécessitant une isolation thermique et acoustique des éléments de construction extérieurs, tels que : différents types de fenêtres, portes, vestibules, vitrines, etc. La profondeur structurelle des sections de fenêtre est égale à 50 mm pour cadres et 59 mm pour les battants. Les surfaces externes de ces sections se trouvent dans une surface. La profondeur structurelle des profilés de porte, tant pour les cadres que pour les vantaux, est égale à 50 mm. Cela permet d'obtenir l'effet de faire face aux vantaux avec des cadres à la fois du côté extérieur et du côté intérieur.

    Presque toutes les sections de fenêtres et de portes ont une structure à trois chambres, la chambre centrale étant la chambre d'isolation entre les ruptures de pont thermique. Grâce à une telle solution, il a été possible d'obtenir des profils élancés, économiques et rigides. Le système de raccords à rupture de pont thermique permet l'application de profilés bicolores - différents sur le côté intérieur et extérieur de la façade. Dans le système MB-59S , il y a des ruptures thermiques profilées en forme d'"oméga", en polyamide renforcé de fibre de verre. Une telle forme de rupture de pont thermique assure une très bonne isolation thermique et le bon drainage des chambres internes du profilé.

    Les profilés du système MB-59S répondent aux exigences thermiques du groupe de matériaux 2.1 selon la norme DIN 4108. L'épaisseur du matériau de remplissage utilisé peut aller de 4 mm à 40 mm dans les battants de fenêtre, tandis que dans les portes, les présentoirs et les fenêtres fixes : de 4 mm à 31 mm.

    L'un des avantages fondamentaux du système MB-59S est la liberté de choisir le matériel et les méthodes de montage. Grâce aux rainures spéciales appliquées, la structure du profil de la porte permet de monter différents types de charnières, les charnières dites à mortaiser ainsi que les fixations et les boulons. La porte peut également être équipée de charnières de surface traditionnelles. Les sections de fenêtre ont des rainures profilées de dimensions permettant l'application de quincaillerie enveloppée et d'éléments de connexion conformément aux normes de l'Union européenne, destinées à la fois aux fenêtres en aluminium et en plastique. Ces solutions permettent de monter le matériel produit par une majorité d'entreprises réputées.

    La qualité significative de la structure présentée est la possibilité de plier les profils et de réaliser différents types d'arcs et de structures en arc.

    Spécification
    • Performance MB-59S:

      • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1050, EN 1027:2001 
      • Windload resistance: class C3,  EN 12211:2001


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-59S_system
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-59S
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows