Publier vos produits
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

Traduit par Google,

La fenêtre MB-60 PIVOT présentée fait partie du système de fenêtre/porte MB-60 à rupture de pont thermique. Il est destiné à la réalisation de fenêtres nécessitant une isolation thermique et acoustique à axe de rotation vertical ou horizontal. Ces types de fenêtres sont destinés à être construits dans les ouvertures de la structure en brique ou à être montés dans la façade à montants et traverses.

Spécification
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-60_pivot_window_system
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-60 Pivot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-07
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique