Publier vos produits
MB-60E EI Fire Single Doors
MB-60E EI Fire Single Doors
    Aluprof

    MB-60E EI Fire Single Doors

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    MB-60E EI permet la fabrication de portes intérieures ou extérieures à un ou deux vantaux résistant au feu. Il permet également la fabrication de « fenêtres techniques » et de cloisons coupe-feu. Les constructions basées sur MB-60E EI sont classées EI15 ou EI30 selon PN-EN 13501-2+A1:2010. Le système est classé comme ne se propageant pas au feu (NRO).

    Cette solution est basée sur des profilés en aluminium à rupture de pont thermique (système MB-60E) avec une profondeur structurelle des profilés de 60 mm. La résistance au feu de la construction est assurée par ses composants d'isolation au feu qui sont montés dans des chambres internes de ses profilés. De plus, les constructions sont équipées de rubans intumescents, qui empêchent la propagation du feu.

    Spécification
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI15 and EI30
      • elements of the GKF fire insulation are inserted in the insulation spaces between the profiles
      • max wall height is 2.47m
      • max. width of a single module is 1,4 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-60E-EI-Fire-Single-Doors
    • Famille de produitsFire rated systems
    • Groupe de produitsMB-60E EI
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION