Publier vos produits
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights (Variant II)
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights (Variant II)
    Aluprof

    MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights (Variant II)

    Traduit par Google,

    Le système MB-78 EI DPA est utilisé pour l'exécution de cloisons avec portes automatiques coulissantes simples et doubles intégrées de classe coupe-feu EI15 ou EI30. Il est basé sur le système MB-78EI de cloisons coupe-feu avec porte intégrée, qui fournit la plupart des composants, tels que les profilés principaux, les parcloses, les inserts de refroidissement, les bandes expansibles, les joints et la plupart des accessoires.

    Le système MB-78 EI DPA présente les caractéristiques suivantes :
    • La profondeur de construction des profilés est de 78 mm.
    • Le système est basé sur des profilés en aluminium à trois chambres avec des entretoises thermiques de 34 mm de large.
    • Des éléments coupe-feu sont insérés dans la chambre interne des profilés ainsi que dans l'espace isolant entre les profilés. Des éléments isolants supplémentaires et des bandes expansibles sont montés sur les surfaces externes.
    • Classe de résistance au feu EI15 et EI30, dans des situations d'exposition au feu externe et interne.
    • L'assemblage des profilés de cloison fixes est exécuté par des joints d'angle de type « L » ou des joints transversaux de type « T ». Les profils de vantail sont connectés en croix - type "T".
    • Le lecteur peut être monté sur la partition système ou sur la maçonnerie.
    • Possibilité d'appliquer des croisillons collés à la surface du verre.
    • La technologie de fabrication de la construction est la même que dans le système MB-78 EI.
    • L'outillage appliqué pour le fonctionnement des portes coulissantes provient du système MB-78 EI.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.MB-78EI-DPA-Dbl-with-sidelights-variant-2
      • Famille de produitsFire rated systems
      • Groupe de produitsMB-78EI
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-03-19
      • Numéro d'édition1
      • Profondeur (mm)78
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enPologne
      • Fabriqué enPologne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
      • Classification IFCPorte
      • Nom UNSPSCDoors
      • Code UNSPSC301715
      • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
      • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
      • Titre OmniClassSliding Metal Doors
      • Code CSI UniFormat IIB2030
      • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors