Publier vos produits
MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung
MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung
    Aluprof

    MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de fenêtres à battants MB-79N est un système de fenêtres à rupture de pont thermique qui s'ouvre vers l'extérieur et qui permet de créer des éléments architecturaux extérieurs tels que divers types de fenêtres, halls d'entrée, vitrines et structures spatiales offrant d'excellentes performances thermiques et acoustiques, ainsi qu'une étanchéité à l'air et à l'eau de premier ordre. Il répond à toutes les exigences en matière d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement.

      Trois variantes de profilés en aluminium sont disponibles, avec des paramètres techniques différents pour répondre à différents besoins. La variante E est la version de base, la variante ST propose un joint central à deux composants et la variante SI est dotée d'inserts isolants supplémentaires entre les ruptures de pont thermique. Grâce à la large gamme de profilés et à leur rigidité, le système permet de réaliser des structures lourdes et de grande taille. Il se caractérise également par une excellente cinématique, ce qui permet de réaliser des fenêtres de très petites dimensions selon les besoins.

      Spécification
      • Why MB-79N Casement ?

        • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the vent. These depths create the effect of a single plane on the inside once the window is closed
        • the system makes it possible to achieve a high thermal performance through the use of EPS insulating inserts fitted in the central section of the glazing unit profile.
        • the excellent kinematics of the window ensure that operable structures with a vent size starting at 270 mm will operate correctly
        • the MB-79N Casement is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. This means that a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
      Spécifications techniques
      • Réference unique.MB-79N_Casement_window_2-sash_tophung
      • Famille de produitsWindows & Doors
      • Groupe de produitsMB-79N Casement windows
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-02-07
      • Numéro d'édition1
      • Profondeur (mm)79
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enPologne
      • Fabriqué enPologne
      Classification
      • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
      • Classification IFCFenêtre
      • Nom UNSPSCWindows
      • Code UNSPSC301716
      • Code Uniclass 2015EF_25_30
      • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
      • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
      • Numéro OmniClass23-17 13 00
      • Titre OmniClassWindows
      • Code CSI UniFormat IIB2020
      • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows