Publier vos produits
MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening
MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening
MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening
    Aluprof

    MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening

    Traduit par Google,

    Le MB-79N est le dernier produit à rejoindre la famille de systèmes de portes et fenêtres économiques d'ALUPROF. Le successeur de notre système MB-70 très populaire, qui a trouvé une large utilisation dans l'industrie de la construction, il a été introduit en vue de répondre aux exigences d'isolation thermique accrues.
    Il est utilisé pour une large gamme de structures, y compris les fenêtres fixes, tournantes, basculantes et oscillo-coulissantes, les portes extérieures, simples et doubles, et les solutions de type vitrine avec portes.

    • Fenêtres en 3 variantes thermiques (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Portes en 3 variantes thermiques (MB-79N ST, MB-79N SI et MB-79N SI+)

    Spécification
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-79N_SI_door_double_outward_opening
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-79N SI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique