Publier vos produits
MB-79N SI Window / Balcony door 3-sash Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window / Balcony door 3-sash Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window / Balcony door 3-sash Tilt and Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-79N SI Window / Balcony door 3-sash Tilt and Slide - Fixed

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le MB-79N est le dernier produit à rejoindre la famille des systèmes de portes et fenêtres économiques d'ALUPROF. Successeur de notre système MB-70 très apprécié, largement utilisé dans le secteur de la construction, il a été introduit dans le but de répondre aux exigences accrues en matière d'isolation thermique.
    Il est utilisé pour une large gamme de structures, notamment les fenêtres fixes, pivotantes, basculantes et oscillo-coulissantes, les portes extérieures, simples et doubles, et les solutions de type vitrine avec portes.

    Trois variantes de construction thermique :

    • le MB-79N E ; le joint central le plus économique pour fenêtres,
    • le MB-79N ST ; un joint central à deux composants pour fenêtres, conçu pour fournir une isolation thermique élevée,
    • le MB-79N SI ; offrant la meilleure isolation thermique. Les profilés sont équipés d'inserts isolants fabriqués à partir de polystyrène expansé (EPS) et d'un joint central à deux composants
    Spécification
    • Why MB-79N?

      • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-79N_SI_window_3-sash_tilt-and-slide-fixed
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-79N SI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique