Publier vos produits
MB-86 Panel Door AG05 Single with Fanlight
Aluprof

MB-86 Panel Door AG05 Single with Fanlight

4.7 out of 5 stars4.7(25 reviews)
Traduit par Google,

La construction est basée sur le système de profilés en aluminium à isolation thermique MB-86, qui est le système de porte le plus avancé technologiquement de l'offre d'ALUPROF. Le profil du vantail est adapté pour être joint avec des remplissages de porte spéciaux, au ras du cadre de la porte sur la face extérieure. Ils peuvent être montés sur des profilés porteurs en collant un ou deux côtés. La possibilité d'utiliser des charnières cachées améliore en outre la valeur esthétique des portes.

Il est disponible en quatre versions : ST, SI, SI+ et AERO. De par leurs paramètres techniques, les portes à panneaux sont une solution parfaite pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Ils offrent également la possibilité innovante de monter le panneau dans la structure à l'aide d'un ruban adhésif double face.

Les portes à panneaux d'Aluprof se caractérisent à la fois par une apparence élégante et des paramètres techniques élevés, et en tenant compte également des dimensions hors tout disponibles de la structure et de la possibilité d'utiliser les portes dans le développement de vitrines plus grandes, elles offrent une grande liberté dans l'agencement des l'entrée d'un immeuble. C'est une proposition idéale pour ceux pour qui la maison est bien plus que le simple lieu de vie.

Spécification
  • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

    • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm
    • Filling panel thickness: 22 – 95 mm
    • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm
    • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
    • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001
    • Thermal insulating power: Ud up to 0,44 W/m2K (for panel of 95 mm)
    • RC2 anti-burglary class
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-86-Panel-Door-AG05-Single-fanlight
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-86 panel doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors
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
Produits similaires