Publier vos produits
MB-86 SI Panel Window
Aluprof

MB-86 SI Panel Window

Traduit par Google,

La nouvelle série de fenêtres et de portes MB-86 a été conçue pour offrir des propriétés d'isolation exceptionnelles. Il répond aux exigences croissantes des exigences législatives et générales du marché pour la construction de nouvelles fenêtres et portes à économie d'énergie améliorée. Offert en trois variétés ST , SI et AERO , il s'agit du premier système en aluminium à utiliser un aérogel de silice, le matériau nanoporeux qui a une proportion très élevée de volume de vide libre par rapport aux matériaux solides conventionnels. Son volume de pores élevé, sa faible teneur en solides et sa structure amorphe à chemin tortueux donnent lieu à de faibles valeurs de conductivité thermique. Par conséquent, le système présente les meilleures performances thermiques de l'industrie. De plus, il présente également un taux d'inertie exceptionnel des profils qui permet des fenêtres plus grandes en taille et en poids.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

  • grand choix de profils
  • ruptures thermiques nouvellement formées et extra épaisses
  • grandes surfaces vitrées sans fil
  • approprié pour une variété de quincaillerie, y compris les charnières dissimulées
  • drainage de l'eau disponible dans les options traditionnelles et dissimulées
  • lignes nettes et nettes d'un cadre en aluminium extrudé étroit
  • multitude d'options de finition



    Spécification
    • Performance MB-86 SI: 

      • Air Permeability: class 3, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-86-SI-Panel-Window
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-86 SI windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows