Publier vos produits
MB-86 SI Corner Window with Structural Glazing
Aluprof

MB-86 SI Corner Window with Structural Glazing

4.9 sur 5 étoiles4.9(24 Avis)
Traduit par Google,

La nouvelle série de fenêtres et de portes MB-86 a été conçue pour offrir des propriétés d'isolation exceptionnelles. Il répond aux exigences croissantes des exigences législatives et générales du marché pour la construction de nouvelles fenêtres et portes à économie d'énergie améliorée. Offert en trois variétés ST , SI et AERO , il s'agit du premier système en aluminium à utiliser un aérogel de silice, le matériau nanoporeux qui a une proportion très élevée de volume de vide libre par rapport aux matériaux solides conventionnels. Son volume de pores élevé, sa faible teneur en solides et sa structure amorphe à chemin tortueux donnent lieu à de faibles valeurs de conductivité thermique. Par conséquent, le système présente les meilleures performances thermiques de l'industrie. De plus, il présente également un taux d'inertie exceptionnel des profils qui permet des fenêtres plus grandes en taille et en poids.

Caractéristiques et avantages:

  • grand choix de profils
  • ruptures thermiques nouvellement formées et extra épaisses
  • joint central multi composants
  • bandes de vitrage avec option d'étanchéité supplémentaire
  • vitrage jusqu'à 67,5 mm permettant tous types de vitrages à deux chambres, acoustiques et de sécurité, vitrages anti effraction
  • grandes surfaces vitrées sans fil
  • approprié pour une variété de quincaillerie, y compris les charnières dissimulées
  • drainage de l'eau disponible dans les options traditionnelles et dissimulées
  • très économe en énergie à partir de 0,57 W/m2K
  • lignes nettes et nettes d'un cadre en aluminium extrudé étroit
  • multitude d'option de finition
Spécification
  • Performance MB-86: 

    • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
    • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
    • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-86-SI_Corner-Window-with-Structural-Glazing
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-86 SI windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows