Publier vos produits
MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn
Aluprof

MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,

Le système de portes et fenêtres MB-86 est un produit avec de très bons paramètres, ce qui permet de satisfaire les différents besoins des utilisateurs. Ses sections sont disponibles en 3 variantes de conception selon les exigences d'économie d'énergie thermique : ST, SI et AERO. MB-86 est le seul système de fenêtres et de portes en aluminium au monde où l'aérogel est utilisé - un matériau doté d'une excellente isolation thermique. Les avantages du système MB-86 incluent également la grande durabilité des profilés, ce qui permet de réaliser des constructions avec des dimensions hors tout et un poids importants.

Les caractéristiques qui affectent la fonctionnalité et l'esthétique des constructions réalisées dans le système MB-86 sont les suivantes :

  • larges ruptures de pont thermique dans une nouvelle forme permettant l'utilisation d'une cloison supplémentaire dans la zone d'isolation du profilé
  • un joint central bi-composant pour parfaitement sceller et isoler thermiquement l'espace entre ouvrant et dormant
  • une large gamme de sections garantit l'esthétique requise et la durabilité de la construction
  • parcloses avec joint supplémentaire, disponibles en trois variantes : Standard, Prestige et Style
  • formes de profil ajustées pour utiliser divers types de verrouillage multipoints, y compris, mais sans s'y limiter, les charnières cachées
  • une large gamme de vitrages permet l'utilisation de tous les types de vitrages courants, y compris les doubles chambres acoustiques ou anti-effraction
  • drainage de profil disponible dans deux variantes : conventionnel ou caché
Spécification
  • Technical parameters of the system:

    • Air permeability: windows: class 4, doors: class 3, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: window class E 1500 Pa, doors: class 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001
    • Thermal insulation (Uf): MB-86 SI: windows: from 0.92 W/(m2K), doors: from 1.76 W/(m2K), doors: MB-86 SI+: from 1.49 m2K
    • Wind resistance: windows: class C5, doors: class C1/B1, PN-EN 12210:2001
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-86_SI_tilt_and_turn_windows
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-86 SI windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-23
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows