Publier vos produits
MB-86N System
Aluprof

MB-86N System

Traduit par Google,

Le système de fenêtres et de portes MB-86N hautement efficace permet de satisfaire les divers besoins des utilisateurs. Il existe deux versions des profilés, le ST et le SI , qui sont conçus pour répondre à différentes exigences d'efficacité énergétique thermique. Le système offre de superbes paramètres de performance.

Un autre avantage du MB-86N est la grande durabilité des profilés, qui permettent de produire des structures lourdes et à grande échelle. Plusieurs versions sont disponibles. Le MB-86US est une fenêtre avec un évent dissimulé. Le MB-86 Casement fournit une fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec une rupture de pont thermique. Le MB-86B a été développé pour répondre aux exigences du marché belge.

Caractéristiques et avantages:

  • la large gamme de profils garantit l'esthétique et la résistance requises de la structure ;
  • de larges ruptures de pont thermique dans une nouvelle forme améliorent considérablement les performances thermiques ;
  • les joints d'étanchéité centraux à deux composants assurent une excellente isolation de l'espace entre le vantail et le cadre ;
  • les parecloses se déclinent en trois variantes, Standard, Prestige et Style ;
  • les formes des profils sont conçues pour accueillir de nombreux systèmes de verrouillage multipoints, y compris des charnières cachées ;
  • la large gamme de vitrages permet d'utiliser tous les types de triple vitrage et de vitrages acoustiques ou anti-effraction ;
  • le système de drainage est disponible en deux versions, traditionnelle et cachée ;
  • le MB-86 Casement est une version à ouverture vers l'extérieur de la fenêtre ;
  • la fenêtre MB-86US est dotée d'un battant invisible vu de l'extérieur ;
  • le MB-86B a reçu la certification d'agrément technique (ATG) de l'Union belge pour l'agrément technique dans la construction (UBAtc);
  • le système peut être utilisé pour produire des fenêtres et des portes anti-effraction de classe RC1 à RC4


Spécification
  • Performance of the MB-86N windows:

    • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
    • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
    • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-86N_window_door_system
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-86N SI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows