Publier vos produits
MB-86US SI Corner Window with invisible window sash
Aluprof

MB-86US SI Corner Window with invisible window sash

Traduit par Google,

Le système MB-86US est utilisé pour réaliser différents types de fenêtres, portes de balcon, porches, vitrines et structures spatiales, qui caractérisent une très bonne isolation thermique et acoustique et une étanchéité élevée à l'air et à l'eau. La fenêtre se caractérise par le fait qu'un profil de ventilation est caché derrière le profil du cadre extérieur de la fenêtre, et les surfaces des panneaux de verre montés dans les profils actifs et fixes sont sur un même plan. Grâce à cette ouverture extérieure et les panneaux fixes semblent identiques.

Spécification
  • The depth of window section is 77 mm (jamb), 80.8 mm (leaf). The width of external window frame is little what makes glass fitting and the quantity of falling through lighting maximum increased. A design seems to be slender and light. The value of eventual  glass thickness: in the window outer frame – from 7 up to 52 mm, in the casement – from 15 to 60 mm. Such a wide range of glazing allows to mount all found at the market types of double or triple-glazed units, sound proof/acoustic or anti-burglar glass.

    In terms of technical properties the MB-86US system meet all requirements concerning energy conservation and environmental protection. The structure of the profile similarly to basic MB-86 system has three variants depending on requirements of thermal insularity: MB-86US ST, MB-86US SI and  MB-86US AERO with the use of modern insulation from aerogel.

    The system gives great abilities in created structures: maximal dimensions of casements  exceed standard values for this type of construction. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6m. Maximum loaf weight is 150 kg.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-86US-SI_Corner-Window
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-86US windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows