Publier vos produits
MB-EXPO System of fixed internal partition walls
MB-EXPO System of fixed internal partition walls
    Aluprof

    MB-EXPO System of fixed internal partition walls

    4.6 out of 5 stars4.6(5 reviews)
    Traduit par Google,

    Le système de cloisons de séparation fixes et mobiles MB-EXPO est utilisé pour fabriquer des cloisons de séparation internes, se distinguant par une vitre en verre trempé fixée dans des profilés de serrage qui est leur composant structurel. Les composants de ce système permettent la fabrication de parois fixes, de portes battantes et battantes entièrement vitrées et de segments de portes garées – portes accordéon et pliantes. La solution est principalement orientée vers les centres commerciaux et les immeubles de bureaux.

    Le système MB-EXPO peut être utilisé jusqu'à une hauteur maximale d'environ 4 m avec une largeur maximale des vantaux de 1,4 m. Il comporte deux groupes de profilés de hauteurs différentes [à partir du niveau du sol] : bas - 36 mm et haut - 100 mm. La profondeur structurelle des profilés est de 33 mm pour les profilés bas et de 35 mm pour les profilés hauts, mais il existe une possibilité d'égalisation en utilisant des profilés décoratifs plus larges. Le système permet d'utiliser du verre trempé des épaisseurs suivantes : 8, 10 et 12 mm. Les joints de vitrage ne sont pas apparents, quel que soit le côté. La hauteur des profilés et la profondeur de la structure peuvent être augmentées par des profilés décoratifs prolongés ou allongés.

    Spécification
    • FEATURES AND BENEFITS

      • invisible glazing gaskets
      • light and elegant structure
      • glazing 8, 10 and 12 mm
      • fixed profile depth regardless of the glass pane thickness
      • structures up to 4 m high
      • adapted to use numerous companies’ hardware products: Aluprof, Geze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-EXPO
    • Famille de produitsInternal partition walls
    • Groupe de produitsMB-EXPO
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portable Partitions, Screens, and Panels
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions