Publier vos produits
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Single Outward Opening

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de fenêtre à rupture de pont thermique MB-FERROLINE est parfaitement adapté à la rénovation des bâtiments historiques et permet de conserver l'aspect approprié des fenêtres, qui peuvent imiter les menuiseries en acier, tout en assurant de très bonnes performances techniques de la construction.

    Caractéristiques et avantages:

    • aspect classique
    • Les solutions techniques à base de MB-86 assurent une excellente protection thermique de la construction, les profilés se déclinent en deux versions avec des performances d'isolation thermique différentes : ST et SI
    • haute résistance aux infiltrations d'eau et d'air
    • large gamme de vitrages jusqu'à 61,5 mm
    • l'application des rainures européennes typiques permet l'installation de la plupart des raccords disponibles proposés par les grandes entreprises


    Spécification
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-Ferroline-sgl-outward-opening
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-Ferroline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors