Publier vos produits
MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system
Aluprof

MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,

MB-Slider Window est utilisé pour produire des fenêtres coulissantes verticalement et horizontalement dans des applications intérieures et extérieures qui ne nécessitent pas d'isolation thermique. MB-Slider Window peut être utilisé comme fenêtre d'accueil dans les banques, les cantines, les réceptions, etc. Les constructions basées sur le système de fenêtre coulissante peuvent être préfabriquées rapidement et facilement car elles ne nécessitent plus de traitement mécanique à forte intensité de main-d'œuvre. La fenêtre MB-Slider présente des profils de feuilles et de cadres minces. Un grand avantage du système de fenêtre coulissante verticale est que ses entraînements sont dissimulés dans le profil du vantail. Cela rend la construction encore plus esthétique. MB-Slider Window peut en outre bénéficier du matériel fabriqué par des entreprises reconnues de l'industrie afin que l'apparence finale et la fonctionnalité des produits répondent aux normes les plus élevées.

Spécification
  • FEATURES AND BENEFITS:

    • structural depth of window profiles is 45 mm for frame and 26 mm for leaves
    • system-based windows can slide vertically or horizontally
    • can be used with any window & door system
    • maximum leaf weight in horizontal sliding window: 80 kg
    • maximum active leaf weight in vertical sliding window: 25.5 kg
    • drive concealed in the leaf profile
    • effective water drainage & ventilation system in internal applications
    • two sizes of leaf profile
    • reception windows can be fabricated in MB-45 system frame or as independent constructions - thanks to the system frame
    • glazing options from 4 mm to 10.5 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-slider-window-system
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-45 windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows