Publier vos produits
MB-SLIMLINE Window 2-sash Tilt and Turn - Sidehung
MB-SLIMLINE Window 2-sash Tilt and Turn - Sidehung
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window 2-sash Tilt and Turn - Sidehung

    Traduit par Google,

    Hautement isolé, le système de fenêtres MB-Slimline à rupture de pont thermique est destiné à la fabrication d'éléments de structure extérieure tels que différents types de fenêtres très résistantes et ouvrantes vers l'intérieur (fenêtres à battants, trémies, oscillo-battantes) et fenêtres fixes d'un excellente résistance à l'eau, étanchéité à l'air et performances d'isolation phonique. Avec ses profils en aluminium de très petite largeur, visibles du côté extérieur de la construction, MB-Slimline permet de fabriquer des vantaux en deux variantes - avec des profils visibles ou invisibles (SG) du côté extérieur de la structure. Lorsque des battants invisibles sont utilisés, l'apparence des unités ouvrantes et fixes est presque identique. Ce système peut également remplacer grandement les fenêtres à l'ancienne, constituées de profilés en acier et conserver un aspect similaire de l'extérieur de la construction, tout en augmentant considérablement l'isolation thermique de la cloison.

    Spécification
    • Features and benefits MB-SLIMLINE:

      • high resistance to water & air infiltration plus an excellent thermal insulation can be obtained thanks to the special shape of the central gasket
      • good thermal insulation Uw from 0,8 W/(mK)
      • important glazing range, up to 81 mm
      • the use of typical “Euro” grooves enables installation of most of the available fittings
      • the construction method is maximally simplified. Profile connections (corner & T-connections) are performed by bolting or studding

      Technical parameters:
      • Air permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Watertightness: classE 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Thermal insulation: (Uw): from 0,8 W/(m2K)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-SLIMLINE_window_2sash_tilt_and_turn_sidehung
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-SLIMLINE windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique