Publier vos produits
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window

    Traduit par Google,

    La fenêtre à ouverture parallèle au store est une structure à base de profilés aluminium à rupture de pont thermique. Cela permet de fabriquer des fenêtres de grande taille et de haute performance.

    La structure de la fenêtre à ouverture parallèle au store a été conçue en deux options de vitrage :

    • vitrage standard avec bande extérieure pour fixer le vitrage et souligner le contour de la fenêtre
    • comme une construction sans cadre, où le silicone structurel est utilisé pour coller la vitre extérieure au cadre en aluminium - les fenêtres ouvrantes ne sont en aucun cas différentes des zones fixes adjacentes.

    Afin d'atteindre les performances les plus élevées en matière d'isolation thermique et phonique, les dernières solutions techniques de rupture de pont thermique et de joints de vitrage ont été introduites. De plus, un système de ventilation et de drainage très efficace a été conçu, ce qui garantit un fonctionnement durable et sans défaillance de la fenêtre.

    Spécification
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2630 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3000 mm, max. weight: 440 kg
      • side-opening version: L up to 970 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 47 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1650, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-SR50N-OW
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-05-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows