Publier vos produits
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window

    Traduit par Google,

    La fenêtre à ouverture parallèle auvent est une structure à base de profilés en aluminium à rupture de pont thermique. Parmi ses avantages les plus essentiels figurent les profilés économiques qui confèrent de la légèreté à l'ensemble de la construction, ce qui est particulièrement important pour la vue de l'intérieur. La structure de la fenêtre à ouverture parallèle au store a été conçue en deux options de vitrage. Vitrage standard avec bande extérieure. L'application de la bande de vitrage élimine la nécessité d'un collage structurel et met en valeur le contour de la fenêtre.

    Grâce à l'application de la technologie du vitrage structurel impliquant le collage de la vitre extérieure sur le cadre en aluminium à l'aide de silicone structurel, l'application d'éléments en aluminium à l'extérieur n'est pas nécessaire, ce qui fait que la ligne de la façade à l'extérieur est uniforme et parallèle. les fenêtres ouvrantes ne diffèrent en rien des zones fixes adjacentes. La garantie totale quant à la résistance et à la durabilité du joint en silicone est accordée par l'entreprise qui réalise le collage structurel des vitres sur les profilés en aluminium. Des vitrages isolants doivent être installés dans la fenêtre à ouverture parallèle, comme prévu dans le projet.

    Afin d'atteindre les plus hautes performances en matière d'isolation thermique et phonique, les dernières solutions techniques de rupture de pont thermique et de joints de vitrage ont été introduites. De plus, un système de ventilation et de drainage très efficace a été conçu, ce qui garantit un fonctionnement durable et sans panne de la fenêtre. Afin de réduire les coûts liés à la reprise des profilés, des rainures spéciales ont été conçues dans les profilés en aluminium, ce qui permet une installation rapide des mécanismes de haubans à friction et du matériel de verrouillage multipoint. Les rainures ont été standardisées, ce qui rend possible l'application de n'importe quel matériel fabriqué par des entreprises européennes renommées.

    Spécification
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW HI+ constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2629 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3129 mm, max. weight: 400 kg
      • side-opening version: L up to 879 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 55 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1950, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-SR50N-OW-HI
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows