Publier vos produits
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH DUAL Pleated Insect Screen System

    Traduit par Google,

    MPH DUAL est un système de moustiquaire plissée qui appartient à la famille MPH HARMONY . Le système a été conçu comme une variante à deux battants avec la possibilité de réaliser une moustiquaire d'angle sans poteau. Grâce à cette solution, le produit peut être utilisé sur des portes-fenêtres standard, dont les dimensions atteignent jusqu'à 6 m de large et 2,7 m de haut, ainsi que sur des portes coulissantes d'angle de type HS, de plus en plus populaires.

    Le système MPH DUAL se caractérise par une maille plissée qui, une fois fermée, forme un harmonica et se cache ensuite dans le profil latéral, ce qui permet une utilisation optimale de l'espace. La maille est disponible en plusieurs tailles, appelées sets, qui peuvent être coupées en fonction des besoins, ajustant ainsi la maille à la taille de la menuiserie. De plus, la maille est disponible en deux couleurs : gris et noir, ce qui permet de l'adapter aux besoins de l'utilisateur. Le système MPH DUAL se caractérise par un mouvement extrêmement fluide, ce qui rend son utilisation très simple et ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Deux tailles de profils coulissants sont disponibles dans l'offre. De plus, la construction de la moustiquaire permet de l'arrêter dans n'importe quelle position. L'avantage de cette solution est également le seuil bas, qui facilite le passage en douceur.

    La construction de la moustiquaire est en aluminium extrudé, ce qui la rend durable et résistante aux intempéries, et en plus elle peut être vernie dans n'importe quelle couleur. La moustiquaire plissée MPH DUAL fonctionne avec les systèmes de volets roulants et les portes-fenêtres coulissantes à levage MB-77HS disponibles dans l'offre d'Aluprof.

    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 6000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MPH_dual_insect_screen
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Moustiquaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Description de l'Uniclass 2015Insect guards
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 17
    • Titre OmniClassInsect Screens
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows