Publier vos produits
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH HARMONY Pleated Insect Screen System

    Traduit par Google,

    Le système de moustiquaire plissée MPH HARMONY est une solution conçue principalement dans le but de réaliser des économies d'espace. Ce produit est idéal pour l'installation sur les portes-fenêtres et les niches de balcon, où la largeur atteint jusqu'à 4 m. L'utilisation d'une maille plissée spéciale, qui lors de la fermeture se dispose en zigzag et se cache dans le profil latéral, est une caractéristique de ce produit. Ainsi, la moustiquaire occupe peu d'espace, ce qui permet une utilisation optimale de la surface. Il est important de noter qu'elle ne nuit en aucune façon à la fonctionnalité de la porte et ne gêne pas la visibilité vers l'extérieur. L'avantage de cette solution proposée par Aluprof est la possibilité de contrôler séparément la tension de chacun des câbles contrôlant la moustiquaire, ce qui garantit sa disposition stable.

    Le système MPH HARMONY se caractérise par un mouvement extrêmement fluide, ce qui rend son utilisation très simple et ne nécessite pas beaucoup d'efforts. De plus, la construction de la moustiquaire permet de l'arrêter dans n'importe quelle position. L'avantage de cette solution est également le seuil bas qui ne gêne pas le passage des utilisateurs. La moustiquaire est fabriquée en aluminium extrudé, ce qui la rend durable et résistante aux intempéries, et en plus elle peut être vernie dans n'importe quelle couleur RAL. La moustiquaire plissée MPH HARMONY a été conçue pour fonctionner en douceur avec les systèmes de volets roulants Aluprof.

    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 4000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MPH_pleated_insect_screen
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Moustiquaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Description de l'Uniclass 2015Insect guards
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 17
    • Titre OmniClassInsect Screens
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows