Publier vos produits
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH VERTI Pleated Insect Screen System

    Traduit par Google,

    Le système de moustiquaire MPH VERTI complète l'offre de moustiquaires plissées et a été conçu principalement pour être installé sur des fenêtres standard et des fenêtres de toit.

    L'utilisation d'un treillis plissé spécial, qui lors de la fermeture se dispose en zigzag et se cache dans le profil supérieur, est une caractéristique de ce produit. Le principal avantage du nouveau système est la possibilité de tendre chacun des cordons guidant la moustiquaire, ce qui permet sa disposition précise et uniforme. Il est disponible en plusieurs tailles, appelées sets, qui, selon les besoins, peuvent être coupées de manière symétrique, ajustant ainsi les plis à la taille de la fenêtre. La fermeture et l'ouverture de la moustiquaire sont très faciles et fluides, grâce au système de ressorts installés dans le profil inférieur. Les éléments de tension ont été esthétiquement cachés sous un profil de masquage spécial, qui peut être détaché et clipsé à tout moment. Le profil coulissant de la moustiquaire, grâce à l'évidement conçu, permet une ouverture et une fermeture aisées. Il est également possible d'arrêter la moustiquaire à tout moment. La construction de la moustiquaire est en aluminium extrudé garantissant sa durabilité, et repose dans une large mesure sur les composants du système MPH HARMONY . La taille maximale de la nouvelle moustiquaire est de 2300 × 2000 mm .

    Il convient de noter que la moustiquaire MPH VERTI , grâce à l'introduction de coulisses de guidage dédiées dans l'offre, coopère également avec les volets roulants extérieurs d'Aluprof. Pour le système de volet roulant en saillie SKT OPOTERM et le système SKB STYROTERM , des coulisses spéciales PPMO 60/12 et PPMO 60/17 avec une chambre dédiée au montage du système MPH VERTI ont été conçues. De plus, dans les systèmes de volets roulants en saillie et les systèmes de volets roulants en façade, l'installation d'une moustiquaire plissée est possible avec la coulisse de guidage PPMO 53.

    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 2000 mm
      • Height: 2300 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MPH_verti_insect_screen
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Moustiquaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Description de l'Uniclass 2015Insect guards
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 17
    • Titre OmniClassInsect Screens
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows