Publier vos produits
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
    Aluprof

    MRP Sliding Insect Screen System

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Les moustiquaires coulissantes protègent les intérieurs contre les insectes et sont utilisées dans les balcons, terrasses et vérandas de grandes dimensions. La moustiquaire se déplace le long des rails de roulement supérieur et inférieur. Dans la partie inférieure de la moustiquaire se trouve un rouleau de roulement qui permet un réglage en douceur de l'angle de chaque élément ouvrant. Un renfort supplémentaire, monté à l'aide de clips, permet de fabriquer des cadres de plus grandes dimensions.

    Les profilés du cadre et des rails sont fabriqués à partir d'un profilé en aluminium extrudé robuste de conception moderne, recouvert d'un revêtement caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et aux intempéries. La forme du profilé principal du store brise-soleil élimine le besoin de supports supplémentaires. Le cadre et l'élément ouvrable du store brise-soleil sont installés à l'aide d'angles intérieurs. Le store brise-soleil peut être installé à l'aide d'une configuration de système triple.

    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      The maximum dimension of the sliding insect screen wing is:

      • without connecting profile: 1500 x 2000 mm,
      • with the connecting profile: 1700 x 2500 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MRP_sliding_fly_screen
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Moustiquaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Description de l'Uniclass 2015Insect guards
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 17
    • Titre OmniClassInsect Screens
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    Produits similaires