Publier vos produits
MZH Roll-up Insect Screen
MZH Roll-up Insect Screen
MZH Roll-up Insect Screen
    Aluprof

    MZH Roll-up Insect Screen

    Traduit par Google,

    Le système de moustiquaire enroulable MZH est une solution moderne et très fonctionnelle, conçue principalement pour être installée sur des fenêtres de toit. La construction de la moustiquaire est en aluminium extrudé et repose en grande partie sur des composants du système MZN . Cela a permis d'utiliser, entre autres, des lames de finition et des glissières parfaitement adaptées à la connexion à crochet spécialement conçue. Grâce à cette solution innovante, il est possible de verrouiller la lame de finition sur les fenêtres de toit de l'intérieur. De plus, la forme astucieuse du crochet permet une fixation et un détachement efficaces de la lame de finition, ce qui rend son utilisation très simple et ne nécessite pas beaucoup d'efforts. De plus, la fixation assure une étanchéité totale de la partie inférieure de la moustiquaire, ce qui élimine le besoin de joints supplémentaires.

    Le système proposé est extrêmement polyvalent, car il est également adapté pour être installé sur des fenêtres verticales. Grâce à la conception du système, il est également possible d'installer un canal de guidage avec décalage et la moustiquaire MZH lorsque la fenêtre est équipée d'un bouchon anti-goutte qui empêche l'installation standard directement dans le cadre de la fenêtre. Cette solution améliore l'accès à la lame d'extrémité et facilite la fixation du crochet. L'offre comprend un angle en PVC, dont l'application améliore considérablement le confort et la sécurité d'utilisation de la moustiquaire. Grâce à cet élément, il est également possible de couper le cadre à angle droit, ce qui facilite considérablement la production. Son installation est très simple et rapide.

    MZH est une solution très esthétique qui s'intégrera dans n'importe quel intérieur en offrant une protection parfaite contre les insectes.

    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions of the insect screen:

      • Maximum width of the insect screen: 2000 mm,
      • Maximum height of the insect screen: 2500 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MZH_Roll-up_insect_screen
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Moustiquaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Description de l'Uniclass 2015Insect guards
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 17
    • Titre OmniClassInsect Screens
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    Produits similaires