Publier vos produits
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System

    Traduit par Google,

    Le système de volets roulants anti-effraction SAFETY PLUS est une proposition adressée aux investisseurs pour lesquels les questions de sécurité sont d'une importance vitale et qui recherchent une solution certifiée à un prix abordable.

    Le principal avantage du produit est un système de verrouillage spécialement développé et breveté dans la lame inférieure LDG41/W, qui rend difficile le soulèvement du rideau du volet roulant lorsque l'on tente d'ouvrir manuellement le volet par le bas et d'entrer dans la propriété. Ce mécanisme est situé dans un petit boîtier et son installation est très simple et rapide. Il suffit d'insérer le boîtier dans la lame inférieure des deux côtés. Ensuite, à l'aide du gabarit inclus dans le kit d'achat, fraisez les trous appropriés dans les canaux de guidage pour les verrous à loquet. Enfin, il suffit de visser de l'intérieur les canaux de guidage pour augmenter la résistance à une tentative de soulèvement du rideau par le bas par un cambrioleur potentiel.

    La solution proposée a été testée avec succès dans un institut de recherche renommé et a été certifiée dans la classe de résistance à l'effraction RC2 pour les systèmes d'adaptation et sous enduit, ce qui la rend applicable à chaque étape de l'investissement. La construction du système est en aluminium extrudé, ce qui garantit sa durabilité et sa résistance au fil des années d'utilisation. Les tests ont été effectués dans la configuration pour tablier de volet roulant extrudé PE41 avec coulisses renforcées PPW 66, lame finale inférieure LDG 41/W avec renfort W_LDG 41/W et ressorts de sécurité WB.


    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/165, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE41,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAR_RC2_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roller shutters
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows