Publier vos produits
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de volet roulant anti-effraction Safety Premium est un produit hautement avancé techniquement, qui grâce à la conception d'éléments structurels innovants a passé avec succès des tests spécialisés et obtenu la classe RC3 de résistance à l'effraction.

    Le design moderne, la fonctionnalité, la facilité d'installation et d'utilisation, ainsi que l'aspect esthétique aideront le volet roulant à répondre aux exigences du bâtiment et à s'adapter à la couleur de la façade. Dans ce type de produits, les éléments individuels, notamment les canaux, sont dotés d'un renfort spécial qui empêche la déviation et l'arrachement des profilés du volet roulant. De plus, la structure résistante du tablier empêche tout dommage induit par les chocs sur le volet roulant. De plus, le mécanisme de verrouillage monté dans la partie inférieure du volet roulant empêche le soulèvement du tablier du volet roulant, ce qui assure une protection efficace de la maison. Les volets roulants sont fabriqués en aluminium et sont donc légers, résistants aux intempéries et faciles à entretenir. Pendant notre absence, ils protègent les fenêtres et le balcon de la vue des attaquants potentiels, et nos biens du vol. L'isolation nous aide également à protéger les intérieurs des rayons excessifs du soleil et du réchauffement.


    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205, SKO/SKO-P/180, SKO/SKO-P/205, SK/250, SK/300, SKO-P/230, SKO-P/250, SKO-P/300,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE55,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAR_RC3_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roller shutters
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows