Publier vos produits
SK Front-Mounted Roller Shutter System
SK Front-Mounted Roller Shutter System
SK Front-Mounted Roller Shutter System
SK Front-Mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SK Front-Mounted Roller Shutter System

    Traduit par Google,

    Les volets roulants basés sur les systèmes SK , SKE et SKP sont destinés à être utilisés dans des bâtiments existants. L'avantage de ces produits est qu'ils ne nécessitent aucune préparation préalable particulière ni aucun travail sur la structure existante car ils ne sont pas intégrés à la fenêtre. Les acheteurs peuvent donc décider d'installer les volets roulants montés en façade à tout moment. Ces solutions peuvent être montées sur la menuiserie de la fenêtre (dans l'encastrement) ou directement sur le mur. Dans le premier cas, Aluprof recommande de choisir les systèmes de caissons SKP demi-ovales, car ils s'adaptent parfaitement au mur extérieur, ou les systèmes SK et SKE (version avec caisson extrudé) avec son caisson coupé à un angle de 45°.

    Le rideau du volet roulant est généralement fabriqué à partir de tôles d'aluminium de haute qualité remplies de mousse de polyuréthane et recouvertes de peintures spéciales à deux couches (système PU/PA). Cela rend le produit plus résistant à l'abrasion et aux intempéries. Aluprof propose également des profilés plus rigides et plus stables, fabriqués à partir de profilés en aluminium extrudé et en plastique. Les volets roulants à montage frontal peuvent également être intégrés à des moustiquaires. Cette solution complète offre une protection efficace contre les insectes en été, tout en protégeant les espaces intérieurs contre les pertes de chaleur en hiver.

    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter box is made out of profiled aluminum sheet, 
      • Roller shutter boxes available in sizes: 125, 137, 150, 165, 180, 205, 
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles, extruded aluminium profiles, 
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SK_Adaptation_roller_shutter_system
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows