Publier vos produits
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System

    Traduit par Google,

    Le système de volets roulants SKB STYROTERM est une solution technologiquement avancée, qui a été développée dans le but d'améliorer le bilan énergétique du bâtiment. Des recherches menées dans un institut de recherche renommé, l'IFT ROSENHEIM, ont montré que la solution proposée présente un coefficient de transmission thermique extrêmement faible (Usb déjà à partir de 0,29 W/m²K) , ce qui place le système au premier rang parmi d'autres produits de ce type. Comme dans le cas du système Opoterm, l'installation des volets roulants implique le montage direct du caisson du volet sur le cadre de la fenêtre au moyen d'un profilé d'adaptation sélectionné en conséquence. L'offre d'Aluprof comprend plusieurs options, qui sont adaptées à 90 % des profilés disponibles sur le marché. Le système SKB Styroterm a été conçu pour être entièrement isolé, de sorte que le caisson du volet reste un élément imperceptible de la façade du bâtiment.

    L'élément principal de ce produit est un coffre de volet roulant, qui a été fabriqué à partir d'un matériau spécialement conçu selon les exigences d'Aluprof, caractérisé par de très bonnes propriétés thermiques. Il est disponible en deux tailles : 260 x 260 mm et 300 x 300 mm. L'installation du coffre de volet roulant est très rapide et facile. Elle repose sur la fixation directe du coffre de volet roulant sur le cadre de la fenêtre au moyen d'un profil adaptatif correctement sélectionné (par encliquetage ou insertion). L'utilisation de ce type de construction permet son installation aussi bien dans les bâtiments nouvellement construits que dans ceux déjà existants lors du remplacement de la menuiserie des fenêtres. Le système de montage en saillie SKB STYROTERM offre la possibilité d'installer des renforts en acier spéciaux du coffre de volet roulant (appelés consoles fixes), ce qui vise à assurer un fonctionnement correct et stable des volets roulants, notamment dans le cas de grandes dimensions. Ces renforts se caractérisent par une construction simple et leur forme n'interfère pas avec les composants du volet roulant. De plus, ces éléments sont isolés au moyen de ce que l'on appelle des ferrures. La construction bien pensée du système permet d'intégrer un seul volet roulant ainsi qu'un ensemble de volets roulants dans un seul coffre.

    Les volets roulants du système SKB STYROTERM peuvent être équipés d'une moustiquaire installée dans le coffre. Grâce à la technologie à clic, le montage est très rapide et facile. L'avantage du nouveau produit est également la possibilité de choisir le volet de révision de l'intérieur ou de l'extérieur de la pièce. Dans ce dernier cas, il y a eu une amélioration significative par rapport aux solutions utilisées sur le marché. Le volet de révision fréquemment utilisé sous la forme d'une équerre vissée au cadre de la fenêtre a été remplacé par un profilé en aluminium à encliquetage, qui assure une installation non intrusive. Le profilé en aluminium est encliqueté directement dans le profilé inférieur du coffre du volet. Cette solution assure la rigidité appropriée du volet de révision et, de plus, permet l'harmonisation des couleurs avec la menuiserie ou la façade, car le profilé peut être peint dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. La conception bien pensée du système permet d'utiliser le mécanisme des volets de façade dans le coffre. Le montage du canal de guidage est très rapide et facile. Dans le système SKB STYROTERM, il est possible d'utiliser des profilés avec de la mousse de polyuréthane et du PVC.


    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation
      • Roller shutter boxes available in sizes: 260 x 260 mm, 300 x 300 mm
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SKB_STYROTERM_top_mounted_roller_shutter_system
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows