Publier vos produits
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    SKT OPOTERM est un produit très universel conçu principalement pour l'installation dans les bâtiments nouvellement construits (principalement les bâtiments de promoteurs) ou pour le remplacement de la menuiserie des fenêtres. Ce système appartient à la famille des volets roulants à montage en surface. Le coffre du volet roulant est installé directement sur le cadre de la fenêtre au moyen d'un profil adaptatif sélectionné de manière appropriée, compatible avec le profil du cadre de la fenêtre. Il est composé d'éléments en PVC de très bonne qualité et son intérieur a été en outre isolé, augmentant ainsi l'isolation thermique, ce qui a été confirmé par des tests effectués à l'Institut IFT ROSENHEIM. Les coffres à enroulement ont été testés avec de l'EPS (Neopor, matériau d'isolation thermique) - les tests étaient basés sur les normes et méthodes de calcul en vigueur. Le produit a démontré une très bonne performance de transmission thermique, par exemple le coffre SKT 230/170 avec moustiquaire intégrée a obtenu un coefficient Usb de 0,73 W / (m²K) tout en conservant une grande opérabilité pour ombrager de plus grandes surfaces vitrées.

    SKT OPOTERM est un produit polyvalent qui permet une installation sans caisson, avec caisson partiel ou complet car la face avant du caisson est en même temps une base pour tout matériau de finition (par exemple polystyrène, plâtre, clinker, etc.) et reste donc un élément imperceptible de la façade. L'avantage particulier du produit est la possibilité de choisir comment accéder au produit par le bas ou par la face avant du caisson, ceci avant même l'installation définitive du volet roulant. De plus, la construction bien pensée du système permet d'installer un seul volet roulant ainsi qu'un ensemble de volets roulants dans un seul caisson de volet roulant. Le système est également disponible avec des canaux étroits en aluminium extrudé pour les profils maxi et mini pour permettre une isolation supplémentaire du cadre afin de minimiser les pertes de chaleur. Pour les bâtiments aux parois très fines, qui n'ont pas de possibilités d'aménagement, une variante avec le profil latéral dit arrondi peut être utilisée. Compte tenu du marché français, où il est très courant d'utiliser des cadres anciens qui ne sont pas démontés lors de la rénovation car ils sont l'élément porteur de la structure du bâtiment. Le rideau à enroulement peut être fabriqué en tôle d'aluminium de haute qualité qui assure durabilité et résistance à l'abrasion et aux intempéries ou en profilés PVC.

    La conception du système permet l'intégration de moustiquaires qui assurent une protection efficace contre les insectes. Plusieurs variantes de système sont disponibles, telles que : SKT OPOTERM NOVA, SKT OPOTERM RENO et SKT OPOTERM MONOBLOCK.


    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,
      • Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240,
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SKT_OPOTERM_top_mounted_and_roller_shutter
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roller shutters
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows