Publier vos produits
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System

    Traduit par Google,

    Le store vénitien en version frontale SkyFlow SZF/A est conçu pour être installé en façade ou dans l'embrasure de la fenêtre dans les bâtiments déjà existants. La cassette de protection est fabriquée en tôle d'aluminium de 1,2 mm et 2,0 mm d'épaisseur et est disponible en 4 variantes d'installation différentes. Si des paramètres de résistance particuliers doivent être respectés, une tôle de 2,0 mm est également disponible. Le système est disponible avec des coulisses en aluminium, pour lesquelles des poignées télescopiques avec possibilité de réglage sont disponibles, et avec des coulisses en acier. Les coulisses en aluminium, la seule solution de ce type disponible sur le marché, sont équipées de joints spéciaux éliminant le bruit qui peut survenir lorsque la lame heurte la coulisse. La solution comprend la possibilité de diviser les stores en utilisant une double coulisse. De plus, il est possible d'utiliser les deux versions de coulisses dans un seul ensemble.

    Aluprof est le seul fabricant sur le marché à proposer un connecteur intérieur réglable pour le montage en angle, ce qui permet une finition très esthétique. Les lames sont fabriquées en tôle d'aluminium profilée et sont disponibles en deux formes : C et Z. La rigidité et la résistance au vent sont garanties dans le cas des lames de stores profilées en forme de lettre C et leur pliage double face vers l'intérieur. De plus, leur plage de rotation est de 0 à 180 degrés. Les lames en forme de lettre Z sont conçues pour assurer un ombrage complet et sont en outre équipées d'un joint d'insonorisation spécial. Leur plage de rotation est de 0 à 90 degrés.

    Spécification
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions when using aluminium guide channels is 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²) and 3000 × 4000 mm or 4000 × 2500 mm when using steel rope (max. surface 12 m²).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SZF-A_front-mounted_venetian_blinds
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Description de l'Uniclass 2015Venetian blinds
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Titre OmniClassCoiling Exterior Shutters