Publier vos produits
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System

    Traduit par Google,

    Le store vénitien SkyFlow SZF/BX en version sous enduit a été conçu principalement pour une installation facile et rapide dans les bâtiments nouvellement construits. En raison de la méthode d'installation, il vaut donc la peine d'envisager la possibilité d'utiliser ce type de solution dès la phase de conception du bâtiment. Le caisson de couverture est un élément prêt à l'emploi et est fabriqué en tôle d'aluminium pliée. Il peut être équipé d'une fondation en enduit des deux côtés. La fondation en enduit arrière permet d'isoler le linteau de 2 cm. La fondation avant, en revanche, permet de réaliser des travaux de plâtrage avec n'importe quel matériau de finition. Le système dispose de canaux de guidage dédiés pour faciliter le montage sur enduit en deux tailles. De plus, des guides en acier sont également disponibles et, dans le cas des angles, il est possible d'utiliser une version de canal de guidage en aluminium et de guide en acier dans un seul ensemble.

    L'offre comprend deux types de lames « C » et « Z » en aluminium profilé. Les premières sont tournées vers l'intérieur des deux côtés, ce qui garantit rigidité et résistance au vent. De plus, elles ont une plage de rotation de 0 à 180 degrés. Les lames en forme de Z, quant à elles, offrent un ombrage plus complet grâce à leur conception et sont en outre équipées d'un joint d'insonorisation spécial. Elles ont une plage de rotation de 0 à 90 degrés.

    Spécification
    • There are two types of pins available: steel (durable and long-lasting) and PVC (minimises wind noise). Max. dimensions: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SZF-BX_under-plaster_venetian_blinds
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Description de l'Uniclass 2015Venetian blinds
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Titre OmniClassCoiling Exterior Shutters