Publier vos produits
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System

    Traduit par Google,

    La version encastrée du store vénitien SkyFlow SZF/P est destinée à être installée dans des bâtiments neufs ou existants après avoir apporté les modifications nécessaires au linteau. C'est pourquoi il vaut la peine de prévoir l'utilisation de ce type de store dès la phase de conception. La cassette de protection est en aluminium extrudé et possède une base en plâtre spéciale, ce qui permet de réaliser des travaux de plâtrage avec n'importe quel matériau de finition. Le système dispose de glissières de guidage dédiées à l'installation. Il est également possible d'utiliser des glissières rondes et carrées en version autoportante ou adaptable.

    Les lames de stores vénitiens sont fabriquées en tôle d'aluminium profilée et sont disponibles en deux formes : C et Z. La rigidité et la résistance au vent sont garanties dans le cas des lames de stores profilées en forme de lettre C et de leur pliage double face vers l'intérieur. De plus, leur plage de rotation est de 0 à 180 degrés. Les lames en forme de lettre Z sont conçues pour assurer un ombrage complet et sont en outre équipées d'un joint d'insonorisation spécial. Leur plage de rotation est de 0 à 90 degrés.

    Spécification
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max dimensions are: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SZF-P_under-plaster_venetian_blinds
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Description de l'Uniclass 2015Venetian blinds
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Titre OmniClassCoiling Exterior Shutters