Publier vos produits
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System

    Traduit par Google,

    La version autoportante du store SkyFlow SZF/S a été conçue principalement pour le montage en façade dans des bâtiments dotés de grandes surfaces vitrées. Grâce à sa conception astucieuse, les éléments porteurs du système sont les rails de guidage qui transfèrent tout le poids aux colonnes de façade. Ainsi, il n'est pas nécessaire de fixer en plus la cassette de protection, qui est un élément décoratif grâce à sa finition esthétique. Elle est fabriquée en aluminium extrudé et est disponible en deux formes : ovale et carrée, auxquelles les rails de guidage ont été adaptés en conséquence.

    Le produit permet une installation modulaire dans une cassette jusqu'à 6000 mm. Les lames de store sont fabriquées en tôle d'aluminium profilée et sont disponibles en deux formes : C et Z. La rigidité et la résistance au vent sont garanties dans le cas des lames de store profilées en forme de lettre C et leur pliage double face vers l'intérieur. De plus, leur plage de rotation est de 0 à 180 degrés. Les lames en forme de lettre Z sont conçues pour assurer un ombrage complet et sont en outre équipées d'un joint d'insonorisation spécial. Leur plage de rotation est de 0 à 90 degrés.

    Spécification
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions are: 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SZF-S_self-supporting_venetian_blinds
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Description de l'Uniclass 2015Venetian blinds
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Titre OmniClassCoiling Exterior Shutters