Publier vos produits
Alutech ALT.W62 Doors, Outward opening

Alutech ALT.W62 Doors, Outward opening

Traduit par Google,

Le système ALT W62 est une série de profilés à isolation thermique avec une profondeur de montage de 62 mm, conçue pour la fabrication de fenêtres, de portes et de structures translucides de différentes configurations et degrés de complexité qui doivent répondre à des exigences thermotechniques et d'insonorisation plus élevées.

Le système est basé sur des profilés combinés constitués de deux profilés en aluminium reliés à l'aide de deux éléments en polyamide renforcé de fibre de verre. L'association de deux matériaux permet de fabriquer des profilés à isolation thermique qui assurent de bonnes performances statiques des constructions et autres liaisons de joints.


Spécification
  • ALT W62 is a general-purpose comprehensive system, which enables the manufacturing of:

    • Windows and entry doors in administrative, industrial, residential houses;
    • Stained-glass windows with a large number of doors and windows in case using of façade systems is impractical;
    • Windows and doors in case using of other materials is impossible due to structural and architectural requirements;
    • Various types of frame structures with higher thermal- and sound-insulating requirements.

    Window series of ALT W62 system has euro-groove, and there is minimum requirements to the door accessories. This provides an opportunity to apply a wide range of accessories of various European and Russian manufacturers. This factor allows the companies that are already working with similar systems to keep the same supplier of accessories when changing the supplier of the profiles.

    Key features of the structures made of ALT W62 profiles:

    • Durability;
    • Long life-time;
    • Resistance to corrosion, deformation, and negative environmental exposure;
    • Resistance to acids, oils, gases, ultraviolet rays;
    • Environmental friendliness;
    • Fire safety;
    • It is possible to produce the structures in any color, or combination of colors;
    • Possibility of producing the windows of bigger sizes, of various shapes with different opening types;
    • Structures can be produced for different climatic regions.

    Technical characteristics of a window with 32 mm glass unit (formula 4 x 10 x 4 x 10 x 4i) from ALT W62 system profiles:

    • Reduced total thermal resistance: 0,61 (m²×°С/W), B1 grade;
    • Air permeability: Agrade;
    • Sound insulation: B grade (33dB);
    • Wind load resistance: A grade.


Spécifications techniques
  • Réference unique.alutech_door_alt_w62_outward_opening
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsOutward opening
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-17
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)62
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enBiélorussie
  • Fabriqué enBiélorussie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC000747
  • Nom ETIMDoor/operating panel (switchgear cabinet)
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors