Publier vos produits
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    Traduit par Google,

    Le système de profilés ALT W72 permet de fabriquer les portes des bâtiments industriels ainsi que des appartements résidentiels.

    Les portes ALT W72 aident les architectes et les concepteurs à mettre en œuvre des solutions de projet fiables et esthétiques. Les portes de la série ALT W72 sont durables, pratiques à utiliser, ont des caractéristiques d'isolation thermique accrues, offrent un haut niveau d'étanchéité, empêchent la pénétration du bruit.

    Les portes ALT W72 peuvent être parfaitement intégrées dans les façades ALUTECH et combinées avec des systèmes de fenêtres.

    Spécification

    • Thermal insulation, Uw IGU 44 mm, 6-14Ar-4-14Ar-61,51 m² х ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf2,06 W / m² х ⁰С
      Air tightnessClass А
      Water tightness (outward opening)Class А (1200 Pа)
      Wind load resistanceClass А
      Max glazing thickness54 mm
      Max sash weightup to 250 kg
      Max sash heightup to 2 500 mm
      Max sash widthup to 1 300 m


    Spécifications techniques
    • Réference unique.alutech_door_alt_w72_outward_opening
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsOutward opening
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBiélorussie
    • Fabriqué enBiélorussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC000747
    • Nom ETIMDoor/operating panel (switchgear cabinet)
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors