Publier vos produits
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Traduit par Google,

    Principaux avantages

    • S'installe directement sur les montants pour une installation durable et sécurisée.
    • Fond texturé pour plus de sécurité
    • Acrylique non poreux de qualité supérieure à haute brillance pour un entretien facile et une beauté durable
    • Drain carré inclus
    • configuration de drainage arrière central
    • Construction monobloc avec brides intégrées pour une installation facile
    • Bride de carrelage intégrée pour une barrière étanche
    • Conception sans obstacle
    • Conforme au code lorsqu'il est entièrement équipé et installé conformément aux directives

    Ensemble d'attributs

    • Construction brute au-dessus du plancher : Non
    • Type d'installation : en alcôve
    • Matière : Acrylique
    • Nombre de pièces : Une
    • Garantie résidentielle : 5 ans

    Caractéristiques

    • acrylique coulé
    • Garantie de 30 ans
    • Sol texturé
    Spécification
    • Dimensions

      Threshold Height 3/4"

      Maximum Door Width 60"

      Height 6 1/4"

      Width 37 1/4"

      Length 62 1/2"

      Interior Height 4 1/4"

      Interior Width 36"

      Interior Length 60"

      Approximative Weight 35 lb

      Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xab-6036-bf-sq-acrylic-alcove-shower-base-with-rear-square-drain-in-white
    • Famille de produitsComfort Designs
    • Groupe de produitsCommercial - Shower Base Products
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit