Publier vos produits
Comfort Designs XST 4836 TR COL 1.0 RH RF AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 4836 TR COL 1.0 RH RF AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 4836 TR COL 1.0 RH RF AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Comfort Designs XST 4836 TR COL 1.0 RH RF AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Traduit par Google,

    Douche monobloc en alcôve XST 4836 TR COL 1.0 RH RF AcrylX avec drain de tranchée

    Principaux avantages

    • Base pré-nivelée
    • Finition AcrylX™
    • Jupe COL 1"
    • Conforme au code lorsqu'il est correctement installé
    • Mur en carreaux de métro lisses
    • Sortie de vidange centrale avant
    • Drain de tranchée avant intégré
    • Garantie de 30 ans
    • Bride de retour à 90 degrés côté gauche pour un espace libre au sol

    Ensemble d'attributs

    • Au-dessus du sol rugueux : Non
    • Type accessible : conforme au code
    • Type d'installation : Alcôve
    • Matériau : AcrylX™
    • Nombre de pièces : Une

    Caractéristiques

    • AcrylX™
    • Garantie de 30 ans
    • Sol texturé antidérapant

    Contactez American Bath Group

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XST-4836-TR-COL-1-0-LR-RF_shower
    • Famille de produitsComfort Designs
    • Groupe de produitsCommercial - Shower Products
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.75
    • Largeur (pouces)52.12
    • Profondeur (pouces)38.12
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches